Verbesserung der Steuerung von Elektroöfen mit zuverlässiger Messtechnik

Gewinnen Sie zuverlässige Einblicke in Durchfluss, Temperatur, Druck und Gaszusammensetzung, um die Sicherheit, Effizienz und Stahlqualität zu verbessern.

steel production in electric furnaces.

Verbesserung der Schmelzprozessregelung und Reduzierung der Stillstandszeiten von Elektroöfen.

Elektrolichtbogenöfen und -schmelzöfen nutzen hohe Mengen elektrischer Energie, um festes direktreduziertes Eisen (DRI) bzw. heißbrikettiertes Eisen (HBI) zu flüssigem Stahl zu schmelzen. Ein stabiler Betrieb dieses Prozesses setzt eine zuverlässige Überwachung kritischer Prozessbedingungen voraus – von Durchfluss und Temperatur des Kühlwassers bis hin zur Überwachung von Druck, Füllstand und Prozessgasen. Die Messtechnik von Emerson unterstützt das Bedienpersonal dabei, ungewöhnliche Betriebszustände frühzeitig zu erkennen, eine gleichbleibende Ofenleistung sicherzustellen und kritische Anlagenkomponenten zu schützen. Zuverlässige Durchfluss-, Temperatur-, Druck- und Gasmessungen tragen zu einem sichereren Betrieb bei, reduzieren ungeplante Stillstandszeiten, verbessern die Energieeffizienz und helfen, während des gesamten Schmelzzyklus eine gleichbleibend hohe Stahlqualität sicherzustellen.