Verbesserter Betrieb von Abraumhalden durch den Einsatz von Messinstrumenten

Verbesserung des Bergbaubetriebs und Gewährleistung von mehr Effizienz und Sicherheit bei der Verwaltung von Abraumhalden.

Improved Tailings Dam Operations by Leveraging Measurement Instrumentation

Optimale Durchflussraten zur Überwachung von Wasserpegeln und Sedimentkonzentrationen

Abraumdämme sind unverzichtbare Bauwerke im Bergbau und dienen als lebenswichtige Rückhaltesysteme für Abfälle aus der Mineralverarbeitung. Die Verwaltung dieser Einrichtungen bringt jedoch eine Reihe von Herausforderungen mit sich. Betreiber müssen sich mit dem Erreichen und Erhalten optimaler Durchflussraten, der Überwachung des Wasserstands und der Kontrolle des Feststoffanteils in den Abraumschlämmen auseinandersetzen. Druckschwankungen und Sedimentablagerungen, die sich erheblich auf die Effizienz und Sicherheit von Abraumdämmen auswirken können, kommen noch erschwerend hinzu. Um diese Komplexität zu bewältigen, verlassen sich Minenbetreiber zunehmend auf fortschrittliche Sensortechnologien. Sensoren für die Durchflussrate und Flussdichte von Schlamm an Abraumdämmen ermöglichen es den Betreibern, nformationen und Erkenntnisse in Echtzeit zu erfassen, die für eine fundierte Entscheidungsfindung wichtig sind. Mit Messinstrumenten von Emerson können Betreiber eine zuverlässige Überwachung und Kontrolle erreichen und mit einem proaktiven Problemansatz die Leistung von Abraumdämmen optimieren.