Leckageerkennung

Durchflussmessung zur Leckageerkennung an Wasserversorgungsleitungen in Bergwerken

Leak Detection

Leckageüberwachung an Wasserversorgungsleitungen

Leckageerkennung ist für Bergwerke äußerst wichtig. So lassen sich nicht nur Tausende oder gar Millionen Euro pro Jahr einsparen. Es trägt auch dazu bei, die Sicherheit der Arbeiter zu gewährleisten und die betriebliche Effizienz zu erhalten. Die frühzeitige Erkennung von Leckagen, insbesondere in Systemen, die Wasser in schwer zugänglichen Bereichen fördern, minimiert das Risiko von Unfällen, kostspieligen Reparaturen und Umweltstrafmaßnahmen. Die Implementierung einer einfach zu installierenden, eingriffsfreien Clamp-On-Ultraschall-Durchflussmesslösung trägt dazu bei, Leckagen schnell zu erkennen, wenn Diskrepanzen zwischen Wasserzufluss und -abfluss festgestellt werden.