Vorbeugung von Leckagen in einem stabilen Prozess mit einer Clamp-on-Lösung
In der Metallproduktion wird Wasser in verschiedenen wichtigen Prozessen eingesetzt, z. B. zur Kühlung von Öfen und Anlagen, zum Abschrecken von geschmolzenen Metallen und zur Reinigung von Gasen. Gas wird in erster Linie als Brennstoff zum Beheizen von Öfen und zur Stromerzeugung sowie als Reduktionsmittel in Verfahren wie etwa in dem Hochofen zur Gewinnung von Metallen aus Erzen verwendet. Außerdem helfen Gase bei der Emissionskontrolle, indem sie schädliche Nebenprodukte wie Schwefeldioxid und Kohlenmonoxid auffangen. Die Suche nach Leckagen in Wasser- und Gassystemen ist von entscheidender Bedeutung, denn Leckagen können zu Energieverlusten, betrieblichen Ineffizienzen und Sicherheitsrisiken führen. So können beispielsweise Gaslecks ein Brand- oder Explosionsrisiko darstellen, während Wasserlecks zu Kühlungsausfällen und Anlagenschäden führen können, was letztlich den Produktionsprozess und die Umwelt beeinträchtigt.