Füllstandsmessung für die Lagerung von Branntkalk in der Metallverhüttung

Messen Sie den Füllstand von Branntkalk in Silos genau, um die Wartung zu optimieren, eine rechtzeitige Reinigung zu gewährleisten und Stillstände zu vermeiden.

Level Measurement for Burnt Limestone Storage in Metal Ore Processing

Überwachung von Silofüllständen mit berührungslosem Radar

Branntkalk wird vor der Weiterverarbeitung in Silos gelagert. Beim Befüllen des Silos entsteht Staub, der oft an den Silowänden anhaftet, was Gewölbebildung und Ablagerungen begünstigt. Da es sich hierbei um einen prozesskritischen Stoff handelt, muss der Benutzer den tatsächlichen Füllstand im Silo engmaschig steuern und überwachen können, um Prozessunterbrechungen zu verhindern. Wenn bekannt ist, wie sich der Branntkalk im Silo verteilt, können Ablagerungen schneller erkannt werden. So kann eine zeitnahe Wartung und Reinigung besser geplant werden, um unerwartete Unterbrechungen des Prozesses und damit verbundene Zeit- und Geldverluste zu vermeiden.