Kontinuierliche Füllstandsüberwachung mit zuverlässigen Radartechnologien
Kohle wird in Silos gelagert, die den Koksofen versorgen, der wiederum den Brennofen mit Koks beliefert. Es ist mindestens ein Silo pro Brennofen vorhanden. Im Sinterprozess kann Koks mit Erz gemischt werden. Wenn die Kohlesilos leer sind, muss der Brennofen außer Betrieb genommen werden. Da der Brennstoff für den Prozess unerlässlich ist, muss der Endanwender den Füllstand in den Silos regeln und überwachen, um Prozessunterbrechungen zu verhindern.