Füllstandsmessung für Feinerzlager in der Metallerzaufbereitung

Präzise Messung der Füllstände in Feinerzsilos, um die kontinuierliche Versorgung und den Betrieb von Öfen sicherzustellen

Level Measurement for Fine Ore Bins in Metal Ore Processing

Abschaltungen mittels zuverlässiger Radartechnologien verhindern

Das Feinerz wird vor der Verarbeitung in Silos gelagert. Der Feinerzvorrat kann im Falle eines Problems im nachgelagerten Erzaufbereitungssystem kontinuierlich einem Ofen zugeführt werden. Wenn die Feinerzsilos, die einen Ofen beschicken, völlig leer sind, muss der Ofen abgeschaltet werden. Zur Gewährleistung einer reibungslosen Produktion benötigen die Endanwender daher die beste Technologie, um kontinuierlich präzise Messungen des in einem bestimmten Silo gelagerten Materials zu erhalten.