Füllstandsmessung für die Lagerung von Eisenpellets

Präzise Messung des Füllstands von Eisenpellets in Silos zur zuverlässigen Überwachung des Endproduktbestands

Level Measurement for Iron Pellet Storage

Kontinuierliche Bestandsüberwachung mit berührungsloser Radartechnologie

Eisenpellets (das Endprodukt) werden vor dem Transport oder Versand in Silos gebracht. Sie werden gewöhnlich in breiten Silos gelagert. Ein typischer Eisenerzverarbeitungsstandort verfügt über mehrere Silos für die Pellets. Für die Betreiber ist es sehr schwierig, den Gesamtbestand aller Silos vor Ort genau zu überwachen, um einen ausreichenden Vorrat für effiziente Lieferpläne des Endprodukts sicherzustellen.