Kontinuierliche Füllstandsüberwachung mit zuverlässigen Radartechnologien
Kalkstein wird vor der Weiterverarbeitung in Silos gelagert. Während des Befüllungsvorgangs erzeugt Kalkstein große Mengen an Staub und neigt dazu, sich an den Silowänden abzusetzen und Ablagerungen sowie Gewölbe zu bilden. Da Kalkstein ein wesentlicher Rohstoff im Produktionsprozess ist, muss zur Gewährleistung einer unterbrechungsfreien Produktion die genaue Lagermenge im Silo bekannt sein.