Füllstandsmessung für die Silolagerung in der Bergbauindustrie

Präzise Messung der Endproduktfüllstände in Lagersilos, um die Bestandstonnagen und die betriebliche Effektivität zu überwachen

Level Measurement for Silo Storage in the Mining Industry

Kontinuierliche Füllstandsüberwachung mit berührungsloser Radartechnologie

Eisenpellets und Mangan beispielsweise sind Produkte, die vor dem Transport oder Versand in der Regel in Silos gelagert werden. Um die Effizienz des Prozesses zu bestimmen, ist es hilfreich, die Menge (Tonnage) des Endprodukts zu kennen. Die Materialoberfläche ist mit hoher Wahrscheinlichkeit uneben, was es den Betreibern sehr erschwert, den Gesamtbestand in allen Silos genau zu überwachen und die Tonnage des auslieferbaren Materials zu kennen. Manche Materialien sind zudem sehr staubig, wenn sie in die Silos eingefüllt werden.