Kontinuierliche Überwachung von Lagerbeständen mit Radartechnologie
Zu den in Produktionsversorgungstagesbehältern und Zusatzstoffsilos zu findenden Materialien können Produkte gehören, die in verschiedenen Stufen des Bergbauprozesses hergestellt werden, wie etwa Kupferkonzentratpulver, Aluminiumoxid, Kieselsäuregranulat oder Flugasche. Dazu könnten auch Materialien gehören, die ins Bergwerk gebracht werden, um als Zusatzstoffe bei der Herstellung zu dienen, wie etwa Zement, Kalk, Bentonit oder andere trockene Materialien. In beiden Fällen ist es wichtig zu wissen, wie viel Material für die Produktion verfügbar ist oder ob Nachschub erforderlich ist. Die Automatisierung des Bestandsmanagements ist sehr erwünscht, damit Produktionsanforderungen erfüllt werden. In Produktions- und Additivbehältern kann sich der Füllstand schnell ändern, wenn die Silos entleert und nachgefüllt werden. Deshalb ist eine reaktionsschnelle Füllstandsmessung entscheidend, um einen angemessenen Bedarf für die Produktion zu bestimmen. Darüber hinaus sind die trockenen Materialien sehr staubig, was die Messung erschwert.