Materialüberwachung in Echtzeit mit Radar- und Grenzstandstechnologien
Nach dem Sieben und Mahlen wird die Kohle gewöhnlich per Bahn oder Förderband zu großen Lagersilos befördert, bis es an der Zeit ist, sie für den Versand in Verladebunker umzuladen. Diese Kohlesilos sind groß und beinhalten Tausende von Tonnen an Material. Genaue Füllstandsmesssysteme sind erforderlich, wenn Betreiber den Echtzeitbestand der Rohkohle kennen und an die ERP-Systeme anschließen möchten. Darüber hinaus müssen sie in der Lage sein, Platz für zusätzliche Kohle zu schaffen, die in die Silos kommt, und die Verladung vorzubereiten.