Füllstandsmessung von granuliertem Kali in Domsilos

Genaue Messung des Füllstands von fertigem Kali in Domsilos oder großen Silos für die zuverlässige Bestandsüberwachung.

Level Measurement of Granular Potash in Domed Storage

Zuverlässige Füllstandsüberwachung mit berührungsloser Radartechnologie

Das fertige granulierte Kaliprodukt wird in Lagerhäuser/große Silos vor Ort transportiert, wo verschiedene Kaliumkarbonatqualitäten getrennt gelagert werden. Granuliertes Kali entsteht durch Verdichtung des fein gemahlenen Materials und weist eine sehr gleichmäßige Größe und Form auf. Das granulierte Kali wird in großen Kuppeln gelagert, die einen Durchmesser von 50 m (165 ft) erreichen können, was eine genaue Messung des Kuppelinhalts sehr schwierig macht. Dieser Mangel an zuverlässigen Messungen beinträchtigt die Möglichkeiten des Betreibers, seine Bestände zu verwalten und zu kontrollieren.