Füllstandsmessung von Kalk in Behältern für Größenbestimmung und Sieben in der Kalkproduktion

Präzise Füllstandsmessung für Kalkstein während des Siebens und der Größenbestimmung trotz schneller Bewegungen und staubiger Bedingungen. ​

Silos for bulk solids sticky media

Kontinuierliche Materialüberwachung mit Radar- und Grenzstandtechnologien

Nach dem Zerkleinern werden die Kalksteinfelsen und -körner nach Größe sortiert, bevor sie zur nächsten Stufe transportiert oder erneut zerkleinert werden. Beim Sieben von Kalk fallen große Mengen Staub an. In diesem Arbeitsschritt wird schnell gearbeitet und so ist eine reaktionsschnelle Messlösung unerlässlich, um die Kontinuität der Versorgung für die nächste Phase des Prozesses sicherzustellen.