Zuverlässige Füllstandsüberwachung in staubigen Umgebungen mit Radartechnologie
Während der Großteil des gemahlenen Talkum-Produkts zu einem feinen Pulver zermahlen wird, kann ein Teil des Materials pelletiert werden, um bestimmte Anwendungsspezifikationen zu erfüllen. Talkum wird mit Wasser gemischt, um eine dicke Paste zu bilden. Es wird dann in Pellets gepresst, getrocknet und in Behältern gelagert. Eingelagerte Talkum-Pellets haben eine unebene Oberfläche und erzeugen auch etwas Staub, was eine zuverlässige Bestandsmessung zu einer Herausforderung macht. Die Installation zuverlässiger Füllstandsgrenzwertschalter unterstützt die Steuerung der Entleerungs- und Befüllungszyklen.