Füllstandsmessung in Talkum-Pulver-Silos bei der Talkum-Produktion

Genaue Messung des Füllstands von Talkum-Pulver in Echtzeit trotz rauer, staubiger Bedingungen, um das Bestandsmanagement zu verbessern.

Level Measurement of Talc Powder Silos in Talc Production

Kontinuierliche Bestandsüberwachung mit berührungsloser Radartechnologie

Das fertige feine Talkum-Pulver wird in Silos gelagert, bevor es verpackt oder als Schüttgut versandt wird. Talkum-Pulver erzeugt während des Befüllungs- und Entleerungsvorgangs im Silo ein extrem staubiges Umfeld. Bediener müssen die Menge des gelagerten Talkum-Pulvers genau messen, um die Lieferpläne zu erfüllen, die Anforderungen an die Bestandsmeldung der Anlage zu erfüllen sowie die Bestandsmanagement- und Kontrollfunktionen zu verbessern. Die Installation zuverlässiger Füllstandsgrenzwertschalter unterstützt die Steuerung der Entleerungs- und Befüllzyklen.