Effektive Messung von Schlammfüllständen und der Dichte in der Zufuhrleitung
Bergbaubetriebe verlassen sich beim Trennen von Feststoffen und Flüssigkeiten oder beim Abscheiden von Partikeln basierend auf ihrer Dichte und Partikelgröße auf Hydrozyklone, da diese hierbei besonders effizient sind. Diese Geräte sind in verschiedenen Stufen der Mineralienverarbeitung von entscheidender Bedeutung und helfen den Betreibern, die gewünschten Partikelgrößen zu produzieren, wertvolle Ressourcen wiederzugewinnen und die Effizienz der Erzmühle zu verbessern. Beim Einsatz von Hydrozyklonen stößt man auf spezifische Herausforderungen. Eine häufig auftretende Herausforderung ist der ständige Bedarf an Feinabstimmung und Optimierung, durch die eine optimale Leistung gewährleistet werden kann. Faktoren wie Schwankungen in der Zusammensetzung des Einsatzmaterials, variable Partikelgrößen und Veränderungen der Erzeigenschaften können sich auf den Gesamtwirkungsgrad von Hydrozyklonen auswirken. Betreiber sehen sich häufig mit Schwierigkeiten konfrontiert, wenn es um die Aufrechterhaltung einer gleichbleibenden Trenneffizienz und den Umgang mit Betriebsstörungen durch Verschleiß geht. Mit den Lösungen von Emerson können Betreiber die mit Hydrozyklonen verbundenen Schwierigkeiten überwinden und das Potenzial dieser wichtigen Anlagen maximieren, um die Mineralienverarbeitung zu verbessern.