Füllstandsmessung in Kaliumchlorid-Gesteinssilos für die Kaliproduktion

Präzise Messung des Kaliumchlorid-Füllstands in Lagersilos, um die Versorgung des Produktionsprozesses sicherzustellen.

Level Measurement in Ore Warehouses for Talc Production

Kontinuierliche Rohstoffüberwachung mit berührungsloser Radartechnologie

Kaliumchlorid (Pottasche) ist ein Salz, das in alten Meeresböden natürlich und reichlich vorkommt. Steinsalz wird in großen Silos angeliefert und gelagert, bis es in den Produktionsprozess gelangt. Aufgrund der unregelmäßigen Form und des staubigen Materials ist es schwierig, den tatsächlichen Bestand des in Silos lagernden Steinsalzes zu beurteilen. Die Betreiber müssen ständig überwachen, wie viel Material vorhanden ist, um die Salzversorgung des Soleherstellungsprozesses sicherzustellen, der für die Herstellung von Kali erforderlich ist.