Präzisionsinstrumentierung für die Sinterregelung
Beim Sintern werden Eisenerzfeinkorn, Koksgrus und Zuschlagstoffe durch Erhitzen knapp unter den Schmelzpunkt zu einer festen, porösen Sintermasse agglomeriert. Um die optimale Sinterqualität zu erreichen, sind präzise Messungen und die Regelung mehrerer Prozessvariablen erforderlich. Das Instrumentierungsportfolio von Emerson bietet zuverlässige Lösungen zur Bewältigung wichtiger Herausforderungen: genaue Überwachung der Kühl- und Sprühwasserdurchflüsse, um Überhitzung zu verhindern und eine gleichbleibende Sinterqualität zu gewährleisten; präzise Temperaturmessung, um optimale Heizprofile aufrechtzuerhalten und Materialabbau zu verhindern; eingriffsfreie Messung von Verbrennungsluft- und Abgasdurchflüssen zur Optimierung der Brennstoffeffizienz und Reduzierung von Emissionen; und stabile Druckmessung während des Sinterns, um den Durchsatz und die Produktkonsistenz zu verbessern. Kontaktieren Sie unsere Experten, um Ihren Sinterprozess mit bewährten Messlösungen zu optimieren.