Messinstrumentierung für Reduktionsmittel in direkt reduziertem Eisen (DRI)

Verbesserung der DRI-Prozesssteuerung mit zuverlässigen Durchfluss-, Druck-, Temperatur- und Gasmessungen.

Hydrogen renewable energy production - hydrogen gas for clean electricity solar and windturbine facility.

Messung von Reduktionsmitteln in DRI-Betrieben mit Zuversicht

Reduktionsmittel wie Wasserstoff, Kohlenmonoxid und Kohle sind von zentraler Bedeutung für die direkte Eisenreduktion (DRI), bei der Eisenoxid in Eisen umgewandelt wird. Zuverlässige Messgeräte helfen den Bedienern, Gasdurchfluss, -druck, -temperatur und -füllstand während des gesamten Prozesses zu überwachen, und unterstützen stabile Reduktionsbedingungen, effiziente Ressourcennutzung und einen sichereren Betrieb. Die Lösungen von Emerson bieten präzise, zuverlässige Messungen für anspruchsvolle Anwendungen in den Bereichen Bergbau, Mineralien und Metall und helfen Teams, einen klareren Einblick in den Prozess zu gewinnen und eine konsistente DRI-Leistung aufrechtzuerhalten.