Messtechnik für den Koksofenbetrieb

Zuverlässige Messtechnik für extreme Temperaturen, präzise Durchflussmessung und die Einhaltung von Emissionsvorschriften

Measurement Instruments for Coke Oven Operations

Ihre Koksofenprozesse optimieren

Die Koksproduktion stellt den Betreiber vor einzigartige messtechnische Herausforderungen, für deren Bewältigung robuste und zuverlässige Messgeräte erforderlich sind. Im Betrieb bei extremen Temperaturen zwischen 900 und 1100 °C müssen die Karbonisierungsprozesse genau überwacht und gleichzeitig die Sicherheit der Mitarbeiter sowie die Einhaltung von Umweltvorschriften gewährleistet werden. Zu den Hauptproblemen gehören die präzise Temperaturmessung unter rauen Bedingungen, die genaue Durchflussmessung von Nebenprodukten wie Teer- und Ammoniaklösung sowie die ständige Emissionsüberwachung zur Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen. Ohne zuverlässige Messlösungen sind Betriebe mit Ineffizienzen, ungeplanten Ausfallzeiten, Sicherheitsrisiken und potenziellen Umweltverstößen konfrontiert. Unser umfassendes Messgeräteportfolio begegnet diesen kritischen Herausforderungen mit bewährten Technologien, die speziell für die anspruchsvollen Bedingungen in Bergbauanwendungen sowie in der Mineralien- und Metallverarbeitung entwickelt wurden.