Messinstrumentierung für eine konsistentere BOF-Stahlerzeugung
Ein Sauerstoffkonverter (Basic Oxygen Furnace, BOF) wandelt geschmolzenes Hochofeneisen in Stahl um. Dazu verwendet er hochreinen Sauerstoff, um Verunreinigungen zu entfernen und die resultierende Chemie zu steuern. Zuverlässige Messinstrumentierung hilft den Bedienern, diesen schnellen, anspruchsvollen Prozess mit größerer Sicherheit zu überwachen. Emerson-Lösungen für Temperatur-, Flüssigkeits- und Gasdurchfluss-, Druck- und Füllstandsmessung bieten Transparenz über kritische BOF-Vorgänge und unterstützende Versorgungsanlagen. Präzise, zuverlässige Prozessdaten können dazu beitragen, die Einheitlichkeit zu steigern, die Messunsicherheit zu reduzieren, die Ressourcennutzung zu optimieren und eine sichere, effiziente Stahlproduktion zu fördern.