Optimierung des radikalischen Verdickungsmittels, Maximierung der Wasserrückgewinnung und Lebensdauer der Absetzbecken

Bereitstellung zuverlässiger Daten zur Entwässerungseffizienz mit Messinstrumenten

Optimize the radical thickener, maximize water recovery and tailings ponds service life

Erzielen von hoher Konzentration und Effizienz bei der Entwässerung

Die radikalische Verdickung ist ein im Bergbau weit verbreitetes Verfahren zur Konzentration und Entwässerung von Schlämmen. Die ordnungsgemäße Funktion dieses Prozesses hängt im Wesentlichen von der Präzision der Messinstrumente ab, die Variablen wie Zufuhrdichte, Dosierung des Flockungsmittels und Unterflussdichte effektiv überwachen können. Herkömmliche Messinstrumente stehen in dieser anspruchsvollen Umgebung häufig vor Herausforderungen wie Abrieb, Korrosion und Messsignalstörungen. Diese Herausforderungen können zu unzuverlässigen Messungen führen, was wiederum eine suboptimale Prozesssteuerung und reduzierte Betriebseffizienz bewirkt. Glücklicherweise bietet die Messinstrumentierung von Emerson eine robuste Lösung, die speziell für Anwendungen mit Verdickung in rauer Umgebung entwickelt wurde. Durch ihre robuste Konstruktion, fortschrittliche Sensortechnologie und intelligente Analysen liefern Messinstrumente von Emerson präzise und zuverlässige Daten, die es dem Bediener ermöglichen, den radikalischen Verdickungsprozess zu optimieren und eine maximale Wasserrückgewinnung zu erreichen.