Optimierung der Raffinationsstufe bei der Gewinnung von Lithium aus Hartgestein

Vermeidung von Ineffizienzen und Aufrechterhaltung der Produktqualität von der Ausfällung bis zur Zentrifugation

Processing Plant at Lithium Mine in Western Australia. Mechanical processing is used to refine lithium spodumene concentrate.

Messgeräte für die effiziente Verarbeitung von Lithium aus Hartgestein

Der Raffinationsprozess bei der Gewinnung von Lithium aus Hartgestein erfordert unter anderem die Kontrolle von Tankfüllständen, Drücken und Durchflüssen, um Ineffizienzen wie Überfüllung und Leckagen zu verhindern. In der Zentrifugationsphase kommt es darauf an, den richtigen Druck zu erreichen, um die Lithiumkristalle zu entwässern und zu trennen und somit einen ununterbrochenen Betrieb und qualitativ hochwertige Produkte zu gewährleisten. Die Zugabe von Natriumkarbonat während der Fällung erfordert eine präzise pH-Überwachung, um eine effiziente Reaktion zu ermöglichen, die zu einer maximierten Lithiumrückgewinnung und optimaler Produktqualität führt. Diese wichtigen Anpassungen während des Raffinationsprozesses erhöhen die Effizienz, reduzieren Abfall und erhalten die Produktintegrität.