Füllstandsmessung in Behältern für die Herstellung und die Größensortierung bei der Kaliproduktion

Messen Sie Kalimaterial präzise und reaktionsschnell, um bei schnelllebigen Betriebsabläufen eine ausreichende Versorgung sicherzustellen.

Level Measurement in Production and Sizing Bins for Potash Production

Kontinuierliche Füllstandsüberwachung mit berührungsloser Radartechnologie

Während das Kalimaterial den Reinigungs- und Mahlprozess durchläuft, wird es an verschiedenen Stellen in Produktionsbehältern gesammelt. Beim Größenbestimmungsprozess wird Material, das über- oder unterdimensioniert ist, für eine zusätzliche Verarbeitung rückgeführt. Überdimensioniertes Material kann erneut gemahlen werden, während zu kleines Material in den Kompaktierungsbereich geschickt werden kann, um Kaligranulat zu erhalten. Sehr feines Pulver wird in den Kristallisationsbereich gesandt und zu einem flüssigen oder feiner pulverisierten Dünger verarbeitet. In Behältern für die Produktion und die Größensortierung kann sich der Füllstand schnell ändern, wenn die Silos entleert und nachgefüllt werden. Daher ist eine reaktionsschnelle Füllstandsmessung entscheidend, um den angemessenen Bedarf für die Produktion zu bestimmen. Darüber hinaus ist das Material sehr staubig, was die Messung erschwert.