Kohlebasierten grünen Stahl mit zuverlässigen Prozessdaten verstärken
Kohlebasierter grüner Stahl hängt von einer präzisen Regelung von Brennstoff, reduzierenden Gasen, Wasser und Emissionen ab, da die Hersteller die Kohlenstoffabscheidung und -speicherung oder die teilweise Substitution durch Biokohle integrieren. Messtechnik von Emerson hilft Bedienern dabei, Durchfluss, Temperatur, Druck, Füllstand und Gaszusammensetzung in kritischen Prozessen zu überwachen. Zuverlässige Echtzeitdaten können vollständigere Verbrennungs- und Erzreduktionsprozesse unterstützen, die Leistung bei der Kohlenstoffabscheidung verbessern, Prozessvariabilität erkennen sowie zum Schutz von Anlagen und Personal beitragen. Mit besseren Prozessdaten bei anspruchsvollen Anwendungen können Stahlhersteller Abfall reduzieren, die Produktqualität aufrechterhalten und die Dekarbonisierungsziele vorantreiben, ohne die betriebliche Effizienz zu beeinträchtigen.