Flexible Lösung für die Sinteranlage
Eine Sinteranlage ist eine wichtige Einrichtung im Eisen- und Stahlproduktionsprozess. Hier wird feines Eisenerz erhitzt und agglomeriert, um eine poröse Masse, den Sinter, zu bilden. Diese wird dann in Hochöfen verwendet, um Flüssigeisen zu erzeugen.
Der Sinterprozess umfasst erhebliche Mengen an Wasser und Gasen, die allesamt einer genauen Überwachung und Steuerung bedürfen. Eingriffsfreie Ultraschall-Durchflussmesser eignen sich hervorragend für die folgenden Anwendungen:
- Messung und Regelung des Prozess- und Kühlwasserdurchflusses
- Überwachung des Erdgas- und Verbrennungsluftstroms
- Überwachung des Durchflusses von Sprühwasser