Betrieb rund um die Uhr mit präzisen Füllstandmessungen gewährleisten
Die Füllstandsmessung des Rohstoffbestands im Stahlwerk, z. B. von Eisenerz, Kohle und Kalk, ist von entscheidender Bedeutung für die Gewährleistung von kontinuierlichem Betrieb rund um die Uhr und zur Verhinderung kostspieliger Produktionsstillstände. Die präzise Echtzeitüberwachung des Füllstands von Schüttgut in Lagersilos, Behältern und Lagerhalden ermöglicht Anlagenbetreibern die Optimierung der Materialhandhabung, die Planung zeitnaher Lieferungen und die Aufrechterhaltung optimaler Lagerbestände. Unsere fortschrittlichen Füllstandsmesslösungen bieten zuverlässige Leistung in den rauen, staubigen Umgebungen, die für Stahlwerke typisch sind, und liefern die Präzision, die für einen reibungslosen Betrieb ohne Unterbrechung erforderlich ist.