Temperaturüberwachung für SAG- und Kugelmühlen

SAG- und Kugelmühlen sind die wichtigsten Geräte für Bergbau und Aufbereitung

Ball mill at a Copper Mine in Chile at dawn.

Wireless-Temperaturüberwachung vermeidet Schäden und ungeplante Abschaltungen

Wird eine Mühle überlastet, weil sie mit mehr Gestein beschickt wird, als sie zerkleinern kann, steigt der Energieverbrauch und auch die Temperatur an den Läuferpolen. Schäden am Motor und ein Stillstand der Mühle können die Folge sein. Der Emerson Wireless-Temperaturmessumformer ermöglicht die Online-Überwachung ohne Kabel, die für dieses Rotationsgerät erforderlich sind. Ein Alarm benachrichtigt den Bediener in der Messwarte, wenn die Temperatur den normalen Betriebsbereich überschreitet.