Temperaturüberwachung von Druckluftsystemen

Überwachung der Oberflächentemperatur von Luftkompressorleitungen

Temperature Monitoring of Compressed Air Systems

Sicherstellen, dass die Kühlung in Druckluftkreisläufen ordnungsgemäß funktioniert

Druckluft kommt in zahlreichen Anwendungen im Bergbau zum Einsatz. Es ist wichtig, dass diese Luft beim Austritt aus dem Kompressor gekühlt wird. Eine Möglichkeit zur Kühlung der Luft ist der Einsatz eines geschlossenen Kühlkreislaufs. Dieses System neigt dazu, mit der Zeit an Leistung zu verlieren. Der Rosemount™ Synchros™ Temperaturmonitor kann zur Überwachung der Oberflächentemperatur der Druckluftleitungen verwendet werden. Wenn die Temperaturen die zulässigen Werte überschreiten, ist dies ein frühes Anzeichen dafür, dass das Kühlsystem überprüft werden muss, um eine ordnungsgemäße Kühlung sicherzustellen.