Kabellose Anlagenüberwachung für Lagertanks

Schützen Sie Ihre Tanks: Permanente Korrosionsüberwachung für sicherere, zuverlässige Erkenntnisse zur Integrität

Wireless Asset Monitoring for Storage Tanks

Verwertbare Erkenntnisse zur Integrität Ihrer Lagertanks gewinnen

Lagertanks sind für die Versorgung von Verarbeitungsanlagen mit den für den Betrieb benötigten Chemikalien und für die Lagerung von Fertigprodukten von entscheidender Bedeutung. Allerdings können die korrosiven Produkteigenschaften die Tankstruktur mit der Zeit schädigen, so dass das Risiko von Leckagen steigt und in schweren Fällen die Abdichtung nach außen verlorengeht. Die wichtigsten Überwachungsbereiche sind der Tankboden (wo Sedimentablagerungen aufgrund der Konzentration korrosiver Materialien die Tankwand schwächen können), das Dach (wo sich korrosive Dämpfe ansammeln und Dampfkorrosion verursachen können) sowie alle Oberflächen, die in direktem Kontakt mit dem gelagerten Material stehen. Eingriffsfreie Korrosionsüberwachung ist eine effiziente Lösung zur Beurteilung des Tankzustands. Fest installierte Systeme ermöglichen eine permanente Überwachung selbst an schwer zugänglichen Stellen, wodurch der Bedarf an kostspieliger Infrastruktur in Verbindung mit manuellen Inspektionen sinkt, während Sicherheit und Betriebssicherheit gleichzeitig steigen.