Amerikanisches Öl- und Gasunternehmen automatisiert Offshore-Hub mit Smart Wireless von Emerson
ERGEBNISSE
- Geringere Produktionsverluste
- Eliminierung unnötiger Besuche von abgelegenen Plattformen
- Genauere Berichterstattung
- Minimierte Stillstandszeiten während der Inbetriebnahme
Insgesamt haben wir die Kosten gesenkt und die Sicherheit verbessert, indem wir unnötige Besuche von abgelegenen Plattformen eliminiert haben. Zudem konnten wir die Produktion verbessern, da wir schneller auf Produktionsausfälle reagieren können, und Fehler in der Berichterstattung eliminieren.“
Anlageningenieur
Öl- und Gasunternehmen, Offshore-Südostasien
Überwachung des Gehäusedrucks an 16 Bohrlochköpfen.
Kunde
Amerikanisches Öl- und Gasunternehmen, das in Südostasien ablandig tätig ist
Anwendung
Überwachung einer unbemannten Erdgasplattform
Herausforderung
Operative Exzellenz bedeutet für das amerikanische Unternehmen die Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit für Personal und Umwelt sowie die zuverlässige und effiziente Durchführung von Betriebsabläufen mit dem Ziel, erstklassige Leistung zu erreichen.
Als einen Schritt in diese Richtung wollte der Kunde eine 30 Jahre alte Bohrkopfplattform vor der Küste Südostasiens modernisieren. Das Ziel bestand darin, unnötige Besuche von abgelegenen Plattform zu eliminieren, die Dokumentation der Prozessdaten zu automatisieren und Produktionsverluste zu reduzieren. Die Plattform ist in die Jahre gekommen und erfordert eine genauere Überwachung, um die Förderleistung der Bohrlöcher zu optimieren. Die Schwierigkeit bei der Vollautomatisierung bestand in der schieren Anzahl von Messungen, die auf einer bereits gesättigten Offshore-Plattform erforderlich waren, auf der sowohl der Platz als auch die Stromversorgung eingeschränkt sind.
Die Plattform ist eine Zentrale mit 16 aktiven Bohrköpfen sowie Produktionssammlern von vier nahe gelegenen Plattformen, mit Stromerzeugungsanlagen zur Unterstützung der fünf Plattformen. Kommt es zu einem Problem auf einer der Plattformen, können die Produktionsverluste tagelang andauern, insbesondere in der Monsunzeit, während der die Anreise des technischen Personals aufgrund des schlechten Wetters gefährlich ist.
Der Kunde wollte manuelle Messgeräte durch ein automatisiertes Netzwerk für die Gesamtproduktion, die Überwachung und Steuerung der Bohrköpfe, die Überwachung und Steuerung der Sammelbehälter (jeweils einer pro Plattform) sowie die Überwachung und Steuerung des Brenngas-Ladegestells ersetzen. Dieses Netzwerk musste dann mit einer zentralen Verarbeitungsplattform in 20 km Entfernung verbunden werden. Da die Installation zusätzlicher Infrastruktur auf einer Offshore-Plattform zu kostspielig ist, benötigte das Öl- und Gasunternehmen eine Lösung, die zuverlässig ist, sich in die Grenzen einer Offshore-Plattform einfügt und die Leistungsbeschränkungen nicht überschreitet.
Lösung
Der Kunde implementierte während der Umrüstung eine Mischung aus verkabelten und WirelessHART® Geräten, um die Überwachung und Steuerung der Plattform zu optimieren und gleichzeitig die Leistung auf die des vorhandenen Hybridstroms zu begrenzen.
Wireless-Instrumente überwachen den Status der Bohrlochköpfe an allen 16 Bohrlöchern der Zentrale sowie die Gasaufnahme für alle fünf Plattformen, die Produktionssammler und das Kraftstoffladegestell. „Dank der Wireless-Lösung von Emerson konnten wir uns an die Einschränkungen einer Offshore-Plattform anpassen“, sagte der Anlageningenieur. „Wir minimieren Energie- und Platzbedarf und erhalten die Zuverlässigkeit, die wir zur Optimierung unserer Produktion benötigen.“ Der niedrige Stromverbrauch des Gateways (6 Watt) hat uns geholfen, den bestehenden Hybridstrom ohne Modifikationen beizubehalten.“
Über 40 Wireless-Punkte wurden über das Smart Wireless-Gateway über Modbus TCP/IP in einen SCADA-Host integriert. Dazu gehörten 24 Rosemount™ Wireless 648 Temperaturmessumformer, von denen 16 mit eingriffsfreien Rohrklemmensensoren zur Temperaturüberwachung an jedem der 16 Bohrlochköpfe ausgestattet sind. Die verbleibenden acht Messumformer überwachen die Sammelbehälter und die Produktionssammler. Achtzehn Rosemount Wireless 3051S Druckmessumformer wurden installiert, um den Gehäusedruck an jedem der 16 Bohrlochköpfe sowie den Einlassdruck des Brenngas-Ladegestells und den Differenzdruck des Brenngas-Ladegestells zu überwachen. „Die Integration mit SCADA über Modbus TCP ging einfach und schnell vonstatten. Serverseitig war keine zusätzliche Softwareinstallation notwendig“, so der Anlagentechniker.
Der Kunde hat die Zentrale nun erfolgreich auf eine vollautomatische Plattform umgestellt, die über Funk betrieben wird. Die Gehäusedrücke und Temperaturen am Bohrlochkopf können kontinuierlich überwacht werden, sodass Probleme im Bohrloch frühzeitig erkannt werden können. Außerdem kann verifiziert werden, dass die Betriebseigenschaften der Bohrlocheindämmung innerhalb der Auslegungsgrenzen liegen. Nahtlose Integration mit dem Host bedeutet eine frühzeitige Benachrichtigung des Bedienpersonals, damit es bei Bedarf Maßnahmen ergreifen kann. Fehler durch manuelles Ablesen und Aufzeichnen der Messwerte wurden eliminiert und die umfangreicheren, dichteren Wireless-Daten liefern Feldinformationen zur Optimierung der Produktion. „Selbst wenn die Plattform von der Stromversorgung getrennt wird, wie es während der Monsunzeit der Fall ist, können wir die Störungsanalyse und -beseitigung aus der Ferne vornehmen und so den Verlust von Produktionszeiten reduzieren“, so der Anlageningenieur.
Seit der Installation von Wireless hat die Fernüberwachung die Besuche des technischen Personals auf der Plattform ersetzt. Tatsächlich hat die Wireless-Überwachung gezeigt, dass keine Besuche erforderlich waren, was zu erheblichen Kosteneinsparungen geführt hat. Die umfassende Feldintelligenz hat die Produktionsverluste minimiert, während die nahtlose Integration mit dem lokalen Host automatisierte Produktionsberichte ermöglicht, die frei von menschlichen Irrtümern sind. “Insgesamt haben wir die Kosten gesenkt und die Sicherheit verbessert, indem wir unnötige Besuche von abgelegenen Plattformen eliminiert haben. Zudem konnten wir die Produktion verbessern, da wir schneller auf Produktionsausfälle reagieren können, und Fehler in der Berichterstattung eliminieren“, erklärt der Anlageningenieur abschließend.