Background
ÖL UND GAS | FALLSTUDIE​

Kanadisches Ölunternehmen spart jährlich fast 17.000 USD mit Direktmontage-Druckmessumformer

ERGEBNISSE

  • Geschätzte Einsparungen von fast 500 USD pro Messstelle
  • Materialeinsparungen von über 106 USD bei den Instrument-Rohrleitungskosten pro Druckmessumformer
  • Personalkosteneinsparungen von über 364 USD pro Druckmessumformer​
Fallback image
Äußerst zuverlässig​

Der Rosemount 4600 Druckmessumformer ist ein kompakter Hochdruck-Druckmessumformer, der branchenführende Zuverlässigkeit bietet. Er verfügt über die erforderlichen Zulassungen für die Installation in klassifizierten Bereichen.​

Kunde

Großer Produzent von Rohöl aus Ölsanden in Kanada​

Anwendung

Hydraulikleitungen an großen Ventilantrieben​

Herausforderung

Die erste Phase ihres Upgrader Expansion-Projekts (UE1) umfasste die Installation eines dritten Medien-Cokers, mit dem Bitumenmoleküle in leichtere Öle und Gase „aufgespalten“ werden. Das UE1-Projekt wird die Förderkapazität des Ölkonzerns um weitere 95.000 Barrel pro Tag erhöhen, wobei für 2005 ein Gesamtförderziel von 360.000 Barrel pro Tag angestrebt wurde. ​

Als das Ölunternehmen mit der Arbeit am UE1-Projekt zur Bitumenverarbeitung begann, wurde schnell klar, dass ein kompakter Hochdruck-Messumformer benötigt würde, um den Versorgungsdruck in den Hydraulikleitungen der Stellantriebe zu regeln. Die 36" Schieber-Regelventile waren so groß, dass für die Direktmontage eines herkömmlichen Druckmessumformers kein Platz vorhanden war. Typische kompakte Druckmessumformer/Messumformer verfügten weder über die Eigensicherheit-Zulassungen noch über die Zuverlässigkeit, die für die klassifizierten Bereiche einer Bitumenverarbeitungsanlage erforderlich waren. ​

Da um den Stellantrieb herum kein Platz für die Direktmontage eines herkömmlichen Druckmessumformers vorhanden war, glaubten sie, dass die einzige Möglichkeit, die Installation abzuschließen, darin bestand, die Druckmessumformer mittels Impulsleitungen, Halterungen und anderer Montagehardware abgesetzt zu montieren.​

Fallback image
KOSTENEFFEKTIV​

Der Ölkonzern schätzte, dass durch den Einsatz des Rosemount 4600 Druckmessumformers gegenüber einem herkömmlichen industriellen Druckmessumformer fast 500 USD pro Messstelle eingespart werden konnten.

Lösung

Der örtliche Emerson Vertriebsmitarbeiter stellte schnell den Rosemount 4600 Druckmessumformer vor, als er von dem Problem seines Kunden erfuhr. Der Rosemount 4600 Druckmessumformer ermöglichte dem Kunden nicht nur die Verwendung einer Direktmontage in seiner Anwendung mit eingeschränktem Platzangebot, sondern bot auch die erforderlichen Zulassungen, um eine eigensichere Installation ohne teure Kabelschutzrohre zu ermöglichen. ​

Der Ölkonzern schätzte, dass durch den Einsatz des Rosemount 4600 Druckmessumformers gegenüber einem herkömmlichen industriellen Druckmessumformer rund 500 USD pro Messstelle eingespart werden konnten:

  • Materialeinsparungen von über 106 USD bei den Instrument-Rohrleitungskosten pro Druckmessumformer
  • Personalkosteneinsparungen von über 364 USD pro Druckmessumformer

Dies entsprach einer Einsparung der gesamten Installationskosten von insgesamt fast 17.000 USD für das Unternehmen.