Terminal Operator in China Achieved Increased Measurement Reliability and Reduced Maintenance with 2-in-1 Technology and Tank Gauging Emulation​
Öl und Gas

Terminalbetreiber in China erzielte mit 2-in-1-Technologie und Tankmessemulation erhöhte Messzuverlässigkeit und reduzierte Wartung​

ERGEBNISSE

  • Emulation ermöglichte erfolgreiches zweiphasiges Upgrade von Altgeräten anderer Hersteller, einschließlich Ausrüstung in der Leitwarte und im Feld.
  • Schnelle und sichere Installation bei geplanten Betriebsstillständen gemäß Kundenerwartungen und -anforderungen
  • Um 50 % reduzierte Wartungskosten am Standort
  • Hohe Genauigkeit, Redundanz und Sicherheitsstandard SIL 3 durch 2-in-1-Technologie
Fallback image
Abbildung 1:

Das Rosemount 5900S 2-in-1 verfügt über zwei Radar-Füllstandsmessgeräte, die galvanisch getrennt und völlig unabhängig voneinander sind.

TECHNISCHER LEITER​

"Für die Genauigkeit im eichamtlichen Verkehr sind Präzisionsmessungen nach wie vor entscheidend. Das Rosemount 5900S 2-in-1 war die beste Wahl, da wir die höheren Sicherheitsanforderungen für das gesamte Terminal nutzen konnten, einschließlich der SIL3-Fähigkeit.​

Dank der Emulationsfähigkeiten des Rosemount Tankmess-Systems konnten die Wartungskosten durch den Austausch von Geräten anderer Hersteller in einem schrittweisen Installationsprozess um 50% reduziert werden."​

Fallback image
Abbildung 2:

Rosemount 2460 System-Hub​

Kunde

Ein bedeutender Großhändler für Mineralöl und Mineralölprodukte mit Sitz in China.​

Anwendung

Lagerung von flüssigem Benzin, Diesel, Flugbenzin, Heizöl und Flüssiggas​

Herausforderung

Das Kerngeschäft des Kunden ist der Handel mit Mineralöl, Dieselöl, Flugbenzin, Heizöl und Flüssiggas. Nach über 20 Jahren Geschäftsentwicklung besitzt der Kunde heute 42 Tankstellen, 2 Ölterminals mit einer Lagerkapazität von 374.500 Kubikmetern und 16 Schiffe mit einer Tragfähigkeit von 68.600 Tonnen/75.619 Tonnen. An einem Standort des Kunden war an 36 Standorten bereits seit fast 10 Jahren Servo- und Radarausrüstung anderer Hersteller im Einsatz, die häufig zu Wartungsproblemen und großen Genauigkeitsabweichungen führte. Der Kunde benötigte wartungsfreie, präzise und zuverlässige Geräte für die Bereitstellung einer planmäßigen Abschaltzeit von nur 3 Tagen, um mit dem Austausch der alten Geräte in einer zweiphasigen Ersatzinstallation beginnen zu können. Die Installationen mussten während der geplanten Stillstandszeiten durchgeführt werden, um die zweiphasige Installation durchführen zu können. ​

Lösung

Das Rosemount™ Tankmess-System wurde installiert, um dem Kundeninteresse an praktisch wartungsfreien Lösungen sowie an robuster und zuverlässiger Technologie gerecht zu werden. Während der dreitägigen Stilllegung der Anlage wurde die erste Phase der zweistufigen Phase durchgeführt, nämlich der Austausch der Ausrüstung der Messwarte. Dank der Emulationsfähigkeiten des Rosemount Tankmess-Systems konnte die Messwarte ausgetauscht werden, wobei weiterhin die Tankausrüstung anderer Hersteller verwendet wurde und eine nahtlose Verbindung mit der gesamten Messtechnik des Tankstandortsystems unter Berücksichtigung des Betriebsplans des Kunden gewährleistet war. Der Rosemount 2460 System-Hub wurde schnell und effizient installiert und als Versuchsinstallation erwogen, da seine Emulationsfähigkeiten dem Kunden zeigten, inwieweit eine Emerson-Lösung seinen täglichen Betrieb verbessern kann.​

Im nächsten Schritt der zweistufigen Installation wurden die Tankinstrumente des anderen Herstellers komplett entfernt, als das Rosemount 5900S 2-in-1 Radar-Füllstandsmessgerät zusammen mit dem Rosemount 2410 Tank Hub installiert wurde. Dies wurde während der planmäßigen Stillstandszeiten durchgeführt, bei denen die Emulationsfähigkeiten einmal mehr die nahtlose Benutzerfreundlichkeit des Rosemount Tankmess-Systems unter Beweis stellten. Alte Geräte, die noch nicht ersetzt worden waren, konnten weiterhin über die Leitwarte und das Prozessleitsystem genutzt und gesteuert werden, so dass der Installationsprozess an den Anlagenbetriebsplan des Kunden angepasst werden konnte. ​

Dank der von OIML zertifizierten Genauigkeit von ± 0,5 mm (0,02 in.) konnten sowohl die Kundenanforderung an hochpräzise Geräte als auch der Bedarf an einer wartungsfreien Lösung erfüllt werden, wodurch der Kunde ca. 50% der Wartungskosten einsparen konnte. Mit dem Rosemount 5900S 2-in-1 wurden die SH/T-3184-2017-Standardanforderungen für SIL-3-Sicherheit erfüllt, und gleichzeitig wurde der Bedarf an Redundanz erfüllt, um erneut eine der vorrangigen Anforderungen des Kunden zu erfüllen.