Präzise und zuverlässige Sauerstoffmessung
Dampfflut-Dampfgeneratoren werden seit Jahrzehnten zur Rückgewinnung von Schweröl eingesetzt. Die Optimierung des Luft-Brennstoff-Verhältnisses von Dampfflut-Dampfgeneratoren ist entscheidend für die Kontrolle von NOx-Emissionen. Zu viel überschüssiger Sauerstoff führt zu hohen NOx-Emissionen, während zu viel Rauchgas zu Flammeninstabilität und gefährlichen brennstoffreichen Bedingungen führen kann. Überschüssiges Rauchgas verursacht zudem übermäßige Flammenmengen, wodurch die Flammenhülle auf die Rohre der Dampfflut-Dampfgeneratoren trifft und den Verbrennungsprozess zum Erliegen bringen komponenten . Die Verwendung eines Messgeräts wie des Rosemount™ 6888 In Situ-Sauerstoffanalysators zur Messung des Sauerstoffgehalts im Dampfflut-Dampfgenerator bietet genaue und zuverlässige Messwerte, die zur Senkung der Betriebskosten und zur Reduzierung von NOx-Emissionen beitragen kann.