Differenzdruck-Durchflussmessung in Nassgasen

Spezialanwendung für Durchflussmessung

Aerial view of refinery plant,Industry Petrochemical at twilight

Genaue Durchflussmessung in Nassgas-Anwendungen

Die Messung des Nassgasflusses ist aufgrund der zunehmenden Nutzung von Fracking zur Freisetzung von Gasvorkommen wichtig. Die vielen Bohrlöcher, die mit dieser Methode für die Gasförderung entstanden sind, haben die Entwicklung von Methoden gefördert, die das Vorhandensein von Fracking-Flüssigkeit und anderen Flüssigkeiten, die mit dem Gas austreten, kompensieren. Zwar kann ein Abscheider verwendet werden, um die Flüssigkeiten aus dem Gas zu entfernen, aber die Größe und die Kosten solcher Geräte verhindern die Verwendung für Produktionszwecke. Bei herkömmlichen Messblenden kann an der Rohrwand eine Ablass-/Entlüftungsbohrung in die Blende gebohrt werden, um Flüssigkeiten durchzulassen. Wenn sich mehr Flüssigkeit ansammelt, als durch die Bohrung passieren kann, wird die Blende zu einem Damm und die sich ansammelnde Flüssigkeit verändert die Rohrfläche, was die Leistung beeinträchtigen kann. Die Rosemount Mehrloch-Messblende kann dieses Problem vermeiden, wenn die Blende so ausgerichtet ist, dass sich ein Loch am Boden des Rohrs befindet. In dieser Ausrichtung wird das Ansammeln von Flüssigkeit stark reduziert.