Durchflusssicherheit für Gas- und Mehrphasen-Unterwasserbohrungen

Aufrechterhaltung der Durchflussintegrität und Vermeidung von Herausforderungen bei der Unterwasserproduktion

Flow Assurance for Gas and Multiphase Subsea Wells

Frühzeitige Erkennung von Risiken für die Durchflusssicherheit mit Roxar Subsea Meters

Eine zuverlässige Durchflussmessung ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der Durchflussintegrität und die Vermeidung von Produktionsherausforderungen wie Hydratbildung, Ablagerungen und Wachsansammlung in Unterwassersystemen.

In gasdominierten Unterwassersystemen unterstützt das Roxar Subsea Wetgas Meter die Durchflusssicherung durch stabile Nassgasmessungen, die eine frühzeitige Erkennung von Veränderungen des Wasseranteils und der Flüssigkeitsbeladung ermöglichen und Betreibern helfen, sichere und effiziente Durchflussbedingungen aufrechtzuerhalten.

In vollständigen Mehrphasenregimen verbessert das Subsea Multiphase Flow Meter die Durchflusssicherung durch kontinuierliche, validierte Messungen von Öl, Gas und Wasser. Fortschrittliche Diagnosefunktionen, Algorithmen zur Kalk- und Wachserkennung sowie adaptive Messfunktionen bieten einen tieferen Einblick in das sich entwickelnde Durchflussverhalten und unterstützen rechtzeitige Gegenmaßnahmen.