Wie alle Inline-Mehrphasen-Durchflussmessgeräte erfordert es PVT-bezogene Eingangsdaten, um innerhalb seiner Leistungsspezifikation zu arbeiten.
Folgende Eingabe ist erforderlich:
- Dichten von Öl, Wasser und Gas
- Permittivität für Öl und Gas (berechnet durch das SMPFM)
- Leitfähigkeit oder Salzgehalt des Wassers (erhalten aus Proben oder den Leitfähigkeitssensoren im Messsystem)
Das SMPFM verfügt über eine eingebettete PVT-Engine, die die oben genannten Parameter kontinuierlich auf der Grundlage des gemessenen P&T berechnet.
Folgendes wird nicht benötigt:
- Eine vollständige HC-Flüssigkeitszusammensetzung
- Oberflächenspannung zwischen Öl und Gas
- Viskosität von Gas und Öl
- Masseabsorptionskoeffizienten
Was das Roxar SMPFM von anderen unterscheidet, ist die Robustheit und Zuverlässigkeit der Messung, die durch fortschrittliche Selbstvalidierung und In-situ-Verifizierung anstelle der PVT-Unabhängigkeit erreicht werden. Flüssigkeitseigenschaften wie Öl-, Gas- und Wasserdichten variieren von Natur aus mit Druck, Temperatur und Zusammensetzung. Diese Schwankungen müssen bei der Berechnung genauer Mehrphasendurchflüsse und Standardbedingungen berücksichtigt werden.
Im Roxar SMPFM werden die Öl- und Gaspermittivitäten aus den Phasendichten abgeleitet, die Wasserleitfähigkeit wird direkt über den gesamten Betriebsbereich gemessen und die Wasserdichte wird aus der Leitfähigkeit berechnet. Mehrere unabhängige Messungen und Sensoren werden verwendet, um die Ergebnisse kontinuierlich zu validieren und Unstimmigkeiten zu erkennen.
Zukünftige Entwicklungen, einschließlich der Strömungstomographie, bieten ein starkes Potenzial, die Empfindlichkeit der PVT durch direkte Beobachtung der Phasenverteilung und der Durchflussregime weiter zu reduzieren. Jedoch ist eine vollständige PVT-Unabhängigkeit für eine vollständige Mehrphasenmessung physisch nicht erreichbar.