Zuverlässige Durchflussmessung in Unterwasser-Systemen mit begrenztem Zugang
Unterwasser-Tiebacks über große Entfernungen bringen breite Betriebsbereiche, wechselnde Strömungsregime und begrenzten Zugang für Eingriffe mit sich – und stellen damit hohe Anforderungen an Durchflussmesslösungen.
Für Nassgas-Tieback-Anwendungen bietet das Roxar Subsea Wet Gas Meter (SWGM) eine kompakte, wartungsarme Lösung, die für gasfokussierte Messungen über große Entfernungen optimiert ist.
Das Roxar Subsea Multiphase Flow Meter (SMPFM) ist speziell für komplexe Unterwasser-Tiebacks konzipiert und kombiniert modulares Design mit vollständiger GVF- und WLR-Abdeckung. Seine 2-in-1-Messphilosophie über die gesamte Feldlebensdauer, adaptive Technologie und Selbstvalidierungsfunktionen unterstützen einen zuverlässigen Betrieb von der frühen Produktion bis hin zu Bedingungen in der Spätphase.