Wie Roxar Subsea Flow Meters eine faire Allokation unterstützen
Die Durchflussmessung unter Wasser spielt eine Schlüsselrolle bei der Produktionsallokation, insbesondere bei Projekten mit mehreren Bohrlöchern und mehreren Interessengruppen, bei denen das Vertrauen in die Daten entscheidend ist.
In gasdominierten Unterwassersystemen bietet das Roxar Subsea Wetgas Meter zuverlässige Nassgasmessungen, die für Allokationszwecke geeignet sind, und liefert im Laufe der Zeit stabile Leistung und reproduzierbare Ergebnisse.
In Mehrphasen-Bohrlöchern ist das Roxar Subsea Multiphase Flow Meter so konzipiert, dass es allokationskritische Anforderungen erfüllt und durch Selbstverifizierung, In-situ-Validierung und robuste Hybrid-Sensorik eine höhere Messsicherheit bietet. Dies unterstützt transparente, überprüfbare Daten für die Allokation, das regulatorische Reporting und kommerzielle Vereinbarungen.