Unterwasser-Durchflussmessung zur Produktionsoptimierung über die gesamte Lebensdauer des Feldes

Warum präzise Durchflussdaten für die Leistung der Unterwasserproduktion unerlässlich sind

Subsea Flow Measurement for Production Optimization Across Field Life

Präzise und konsistente Durchflussdaten von Roxar Subsea Meters

Genaue und zuverlässige Durchflussdaten sind für die Maximierung der Produktionseffizienz, Bohrlochleistung und Lagerstättenausbeute über die Lebensdauer eines Unterwasserfeldes unerlässlich.

Bei Nassgasanwendungen ermöglicht der Roxar Subsea Wetgas Meter eine Produktionsoptimierung, indem er konsistente Durchflussmessdaten mit minimalem Druckverlust liefert und so die Drosseloptimierung, den Vergleich von Bohrlöchern sowie die Gasproduktionszuordnung pro Bohrloch und Feld unterstützt.

In komplexen Mehrphasenfeldern ermöglicht das Roxar Subsea Multiphase Flow Meter eine fortschrittliche Produktionsoptimierung, indem er hochzuverlässige Phasendurchflussraten bei wechselnden Betriebsbedingungen liefert. Eingebettete adaptive Algorithmen und die dynamische PVT-Handhabung unterstützen Echtzeitoptimierung, verbessertes Bohrlochmanagement und fundierte Produktionsentscheidungen über den gesamten Feldlebenszyklus hinweg.