Erkennung von Wärmetauscherverschmutzung durch Überwachung der Oberflächentemperatur
Verschmutzungen treten in Wärmetauschern aller Branchen auf. Unerwünschte Materialablagerungen auf den Wärmetauscheroberflächen führen zu Ineffizienz. Die Verwendung von Rosemount™ Synchros-Temperaturmonitoren™ an den Ein- und Auslassleitungen des Wärmetauschers kann bei der Erkennung von Anzeichen von Verschmutzung helfen. Eine frühzeitige Erkennung kann die Wartungszeit reduzieren und die Prozesseffizienz erhöhen.