Gewährleisten Sie die On-Spec-Wasserstoffmischung in das Erdgasnetzwerk mit genauer Gasanalyse

Verfolgen und validieren Sie die volle Wasserstoff- und Erdgas-Gemischrate zuverlässig mithilfe von Gas-Chromatographen

Ensure On-spec Hydrogen Blending into Natural Gas Network with Accurate Gas Analysis

Steuerung und Überwachung der Wasserstoffeinspritzung in Erdgas-Pipeline

Die Einmischung von Wasserstoff (H2) in bestehende Erdgas-Pipeline-Netzwerke ist ein praktikables Mittel zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen und zur Beschleunigung des Übergangs zu sauberem Wasserstoff als Energiequelle. Allerdings hat Wasserstoff andere thermophysikalische Eigenschaften als Erdgas, sodass die in die Rohrleitung eingespeiste Menge unter 20 % des Gesamtgasvolumens bleiben muss, damit die gesamte Mischung den Gasqualitätsanforderungen für Pipelines entspricht. Dies trägt dazu bei, die Integrität des Netzes zu schützen, Risiken für die öffentliche Sicherheit zu mindern und Änderungsanforderungen für Endverbrauchsgeräte, darunter Industrie- oder Stromerzeugungsanlagen sowie Haushaltskessel und -öfen zu beseitigen.


Der Einsatz der richtigen Analysegeräte ist entscheidend für eine zuverlässige Steuerung und Überwachung der H2-Konzentration in der Rohrleitung. Der Rosemount 700XA Gas-Chromatograph verfolgt Veränderungen der Gasqualität vom ersten Mischpunkt bis zum Ende des Netzwerks durch die Lieferung einer Zusammensetzungsanalyse des gesamten gemischten Stroms, seines Brennwerts und seines Wobbe-Indexes.