Kosten senken und Effizienz steigern
Die Verwendung von montierten Fünfventil-Erdgas-Ventilblöcken, wie der Rosemount 0305 und 0304 Serie, reduziert die Kosten und steigert die Effizienz bei Erdgasanwendungen erheblich. Die Fünfventil-Konfiguration dieser Ventilblöcke, die für Differenzdruck- und multivariable Messumformer entwickelt wurden, enthält zwei Absperrventile zur Geräteabsperrung, ein einzelnes Ablass-/Entlüftungsventil für die kontrollierte Entlüftung und zwei Ausgleichsventile zum Leckageschutz, um die Integrität des Differenzdrucksignals zu gewährleisten. Breite Griffmuster, Weichsitze und eine größere Bohrung verbessern die Benutzerfreundlichkeit und reduzieren Verstopfungen. Diese für den sofortigen Einbau vormontierten Ventilblöcke minimieren Montagezeit, potenzielle Fehler und Nachbesserungsbedarf. Optionale Stabilisatorsätze und dielektrische Isolatoren erhöhen die mechanische Stabilität und verhindern galvanische Korrosion, wodurch die Lebensdauer der Baugruppe verlängert wird. Dieser effiziente und robuste Ansatz ermöglicht erhebliche Kosteneinsparungen und Betriebsverbesserungen, wodurch die Anforderungen der Branche effektiv erfüllt werden.