Füllstandsmesslösungen für Abwassertanks in Raffinerien

Verbessern Sie die Effizienz Ihres Versorgungsbetriebes mit Radartechnologie für Füllstandsmessungen

Level Measurement Solutions for Wastewater Tanks in Refinery Utilities

Zuverlässigkeit und Compliance beim Wassertankmanagement sicherstellen

Abwassertanks in Raffinerieprozessen spielen eine entscheidende Rolle in der Abfallwirtschaft und bei der Einhaltung von Umweltvorschriften. Diese Anwendungen stellen eine Herausforderung dar, weil im Medium enthaltenes Öl und andere Verunreinigungen auf der Wasseroberfläche genaue und zuverlässige Füllstandsmessungen verhindern können.

Die Rosemount™ Radartechnologie mit „Geführter Mikrowelle“ ist die ideale Lösung für solche Herausforderungen. Sie ermöglicht Trennschichtmessungen und verbessert so die Zuverlässigkeit bei Vorhandensein von Öl und anderen Substanzen. Darüber hinaus ermöglicht Signal Quality Metrics die kontinuierliche Überwachung der Signalstärke und die Erkennung von Ablagerungen. So ist sichergestellt, dass Ihr Füllstandsmesssystem immer optimal arbeitet. Diese Lösung verbessert nicht nur die Zuverlässigkeit der Messung, sondern trägt auch zur Sicherheit, Compliance und allgemeinen Prozessoptimierung beim Feintuning des Abwassermanagements bei.