Anwendungen zur Midstream-Verwässerungsmessung

Das Verwässerungsmessgerät Roxar ist für die Messanforderungen von Midstream-Anwendungen ausgelegt

Midstream Water Cut Measurement Applications

Lösen von Messaufgaben mit dem Roxar-Verwässerungsmessgerät von Emerson

Lagerung, Verarbeitung und Transport von Öl und Gas zu Raffinerien und zu Endverbrauchern gehören zu den Midstream-Anwendungen. Die Messung der Verwässerung ist in diesem Verfahren an mehreren Stellen erforderlich. Es ist typisch, dass Öl und Gas den Besitzer wechseln, wobei Midstream-Unternehmen z. B. den Transport zu den Raffinerien zur Verarbeitung übernehmen. Eine Messung des eichamtlichen Verkehrs ist ebenso erforderlich wie die Messung bei der Verladung für den Transport, wobei die Messung der Verwässerung ein notwendiger und wichtiger Kontrollpunkt ist. Das Verwässerungsmessgerät Roxar leistet die erforderlichen Messungen mit dem Fokus auf Zuverlässigkeit und Präzision.