Verbesserte Leistungsmerkmale mit fortschrittlicher Sandmanagement-Technologie
Die Sandproduktion in Schieferbetrieben stellt erhebliche Herausforderungen dar und führt zu Erosion der Anlagen, Verstopfungen und verminderter Produktionseffizienz. Hydraulic Fracturing destabilisiert die Formation, wodurch Pumpen, Ventile und Rohrleitungen erodierender Sand in das Bohrloch gelangt, was zu höheren Wartungskosten und Ausfallzeiten führt. Sand kann auch Trennverfahren beeinträchtigen und Bohrlochverstopfungen verursachen, so dass ein effektives Sandmanagement für die Aufrechterhaltung der Betriebseffizienz und Sicherheit bei Schieferprojekten von entscheidender Bedeutung ist.
Akustische Partikelmonitore und eingriffsfreie Ultraschall-Wandstärkemonitore (UT) liefern genaue Daten in Echtzeit ohne Produktionsunterbrechung. Die akustische Überwachung identifiziert die Sandproduktion und Anomalien, während Ultraschallwandler die Wandstärke überwachen, um Korrosion frühzeitig zu erkennen und Anlagenausfälle zu verhindern. Zusammen sorgen sie für proaktive Wartung, reduzieren Ausfallzeiten und verlängern die Lebensdauer der Anlagen, erhöhen die Sicherheit, optimieren die Betriebseffizienz und unterstützen eine kostengünstige, kontinuierliche Produktion auch in anspruchsvollen Schieferumgebungen.