Öl- und Gasunternehmen spart mit Rosemount Druckmessumformern 290.000 USD an Schalttafelkosten
ERGEBNISSE
- Um 34 % reduzierte Schalttafelkosten
- Schutzrohr, Schutzrohrabdichtungen und Montagehalterungen entfallen
- Um bis zu 50 % verringertes Gesamtgewicht und -größe der Schalttafel
Der Druckmessumformer Rosemount 4600 bietet erstklassige Leistung, Stabilität und Zuverlässigkeit in kompaktem Format, wodurch das Gewicht, die Größe und die Gesamtkosten der Schalttafel minimiert werden.
Kunde
Öl- und Gasanlage im Süden der USA
Anwendung
Bohrlochregelung, Chemikalieneinspritzung und Notabschaltsystemanwendung, die einen Druckmessumformer für Schalttafelmontage erfordert
Herausforderung
Ein Öl- und Gasbetrieb im Süden der USA benötigte einen Druckmessumformer in einem kompakten Gehäuse, das das Gewicht, die Größe und die Gesamtkosten der Schalttafel minimierte. Herkömmliche Druckmessumformer verfügen nicht über den notwendigen Formfaktor, um die Installation in bestimmten Anwendungen (z. B. Bohrloch-Schalttafeln, Versorgungseinheiten für die Chemikalieneinspritzung und Hydraulikaggregate) zu optimieren.
Der Einsatz eines herkömmlichen Druckmessumformers erhöht nicht nur das Gewicht, sondern erfordert auch viel mehr freien Platzraum für den Zugang zum Kopf, die Demontage von Verkleidungen und die Verlegung von Kabelschutzrohren. Die meisten Installationen erfordern im Bereich des Druckmessumformers einen zusätzlichen Freiraum von anderthalb etwa 50 cm, um diese Funktionen unterbringen zu können, sodass sich die Höhe und Tiefe einer Schalttafel verdreifachen kann.
Lösung
Der Druckmessumformer Rosemount 4600 wurde speziell für die Anwendungsanforderungen von Schaltschränken entwickelt und es gibt ihn in Kompaktbauweise, die das Gewicht, die Größe und die Gesamtkosten der Schalttafel minimiert. Darüber hinaus erhalten Sie mit dem Druckmessumformer Rosemount 4600 die höchste Leistung, Stabilität und Zuverlässigkeit seiner Klasse.
Dank der Kompaktbauweise des Rosemount 4600 Druckmessumformers ermöglicht die Installation von drei Messumformern auf der gleichem Fläche, die ein einziger herkömmlicher Messumformer benötigt. Eine durchschnittliche Schalttafel ist ca. 2,4 m hoch und variiert in Länge und Tiefe je nach Anzahl der in der Schalttafel installierten Druckmessumformer. Eine Schalttafel mit 80 Druckmessumformern hat die folgenden Abmessungen und Kosten (ohne Rohre, Halterungen und anderes Befestigungsmaterial):
Siehe Tabelle 1
Typ | Höhe | Tiefe | Länge | Schalttafelkosten | Einsparungen |
|---|---|---|---|---|---|
Messumformer in der Schalttafel | 8' | 3,5' | 20' | 12.840 USD | 34 % (Gesamtersparnis) |
Konventionelle Messumformer | 24' | 10,5' | 20' | 19.560 USD | 34 % (Gesamtersparnis) |
*Annahmen: Kosten von 1,39 USD pro m² (15,00 USD pro ft²) für Endverkleidungen/Trennwände und Kosten von 183 $ pro Linearmeter (600 $ Linearmeter) (gemäß Richardson's Contractor Handbook)
Der Druckmessumformer Rosemount 4600 verfügt über eine integrierte abgedichtete Leitungseinführung zur direkten Montage in der Trennwand. Dadurch entfallen zusätzliche Leitungen, Schutzrohrabdichtungen und Montagehalterungen, sodass weitere Einsparungen möglich sind.
Lösung
Durch den Einsatz von Schalttafel-Messumformern konnten Einsparungen von 34 % bei den Schalttafelkosten erzielt werden. Allein die Einsparungen bei den direkten Kosten für Edelstahlschalttafeln wurden durch Einsatz eines Schalttafel-Messumformers auf 50 % beziffert.
Die Einsparungen steigen bei großen Plattformprojekten auf 200.000 USD pro Schalttafel. Bei diesen ist eine Vergrößerung der Schalttafel nicht möglich, da sie sonst zu groß wird. Es muss also eine weitere Schalttafel hinzugefügt werden, was etwa 200.000 USD pro Stück kostet. Durch den Einsatz des Druckmessumformers Rosemount 4600 war das Öl- und Gasunternehmen in der Lage, 290.000 USD an Schalttafelkosten einzusparen.
Der Druckmessumformer Rosemount 4600 verfügt über eine integrierte Kabelschutzrohrabdichtung, die eine direkte Montage in der Trennwand ermöglicht. Dadurch entfallen zusätzliche Schutzrohre und Leitungsrohrabdichtungen sowie zusätzliche Montagewinkel.
Siehe Tabelle 2.
Kabelschutzrohr und Schutzrohrabdichtung | Halterung | Summe der Hardwarekosten | |
|---|---|---|---|
Messumformer in der Schalttafel | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Konventionelle Messumformer | 61 USD | 35 USD | 96 USD |
*Einschließlich Hardware- und Arbeitskosten (gemäß Richardson's Contractor Handbook)
Lösung
Bei Betrachtung desselben Beispiels mit 80 in der Schalttafel installierten Druckmessumformern reduzieren die Einsparungen bei Schutzrohren und Halterungen die Kosten für die Schalttafel um weitere 7.680 US-Dollar. Die erzielten Einsparungen beinhalten die Summen der Schalttafel- und Hardwarekosten, woraus sich eine Einsparung von 14.440 USD pro Schalttafel oder einer Kostenreduzierung von 52 % pro Schalttafel ergibt.
Siehe Tabelle 3
Schalttafelkosten | Hardwarekosten | Gesamtkosten | Einsparungen | |
|---|---|---|---|---|
Messumformer in der Schalttafel | 12.840 USD | 0 USD | 12.840 USD | – |
Konventionelle Messumformer | 19.560 USD | 7.680 USD | 27.240 USD | – |
Einsparungen | 6.720 USD | 7.680 USD | 14.400 USD | 52 % |
Darüber hinaus stehen viele Offshore-Plattformprojekte unter dem Druck, das Gewicht der Plattform so gering wie möglich zu halten. Der Druckmessumformer Rosemount 4600 wiegt 74 % weniger als ein herkömmlicher Druckmessumformer. Dadurch kann das Gesamtgewicht einer Schalttafel um 30-50 % reduziert werden.