Lebensdauer von pH-Sensoren maximieren
Sauerwasser ist ein in Raffinerien produziertes Abwasser, das in der Regel Ammoniak und Schwefelwasserstoffgase enthält. Der pH-Wert des Sauerwasserstrippers wird sorgfältig reguliert, um sicherzustellen, dass ausreichende Mengen beider Gase entfernt werden. Schwefelwasserstoff löst sich teilweise im Wasser auf und lässt Sulfidionen entstehen, die mit dem Referenzelektrolyt und dem Referenzdraht reagieren, wodurch ein Präzipitat gebildet wird. Dieses Präzipitat kann den Referenzanschluss eines pH-Sensors verstopfen und zu fehlerhaften pH-Messwerten führen. Ammoniak ist ebenfalls ein vergiftendes Ion, das umgehend das Referenzpotenzial verändert. Der Rosemount™ RBI pH-Sensor ist mit seinen fünf Referenzanschlüssen zur Verzögerung von Referenzvergiftungen hervorragend für diese Anwendung geeignet. Der Rosemount 3500P pH-Sensor ist ein Referenzsensor mit zwei Verbindungsstellen, der nach einer Verstopfung oder Vergiftung wiederhergestellt werden kann.
Sauerwasserstrippen und pH-Messung mit Rosemount pH-Sensoren und Messumformern
Sauerwasser ist saures, korrosives Abwasser, das in Raffinerien produziert wird. Es muss mit Dampf abisoliert werden, um Ammoniak und Schwefelwasserstoffgase zu entfernen, bevor es wiederverwendet oder in die Umgebung freigesetzt werden kann.
Der pH-Wert des Sauerwasserstrippers wird sorgfältig auf ca. 8 pH reguliert, um sicherzustellen, dass ausreichende Mengen beider Gase entfernt werden.
Die Referenzelektrode in einem pH-Sensor bietet ein stabiles Spannungspotential, unabhängig von der gemessenen Lösung. Die Referenzelektrode verschlechtert sich im Laufe der Zeit und muss ggf. ausgetauscht werden. Der Rosemount RBI pH-Sensor enthält fünf Referenzanschlüsse, wodurch eine Referenzvergiftung deutlich verzögert wird.
Für einen bestimmten Prozess kann mehr als ein pH-Sensor-Typ ausgewählt werden. Während viele pH-Sensoren nach der Verwendung entsorgt werden, können einige pH-Sensoren wiederhergestellt und wiederverwendet werden.
Der Rosemount 3500P pH-Sensor hingegen enthält nur zwei Referenzanschlüsse, wobei jedoch die Referenzverbindung und der Referenzelektrolyt wiederhergestellt werden können.
Dieses Video beschreibt den Wartungsprozess für die Entscheidung zwischen einem auswechselbaren oder wiederherstellbaren Sensor.
Der Rosemount 5081 Messumformer ist ein Zwei-Leiter-Gerät, das gemäß Class 1, Div 1 für Ex-Schutz klassifiziert ist und für eine Umgebung mit brennbaren Dämpfen geeignet sein kann. Der Rosemount 1058 Messumformer ist ein Vier-Leiter-Gerät, das für Umgebungen der Class 1, Div 2 ausgelegt ist.
Die Ex-Klassifizierung des Standorts hilft bei der Bestimmung des zutreffenden Geräts.