Maximieren der Gasentnahme durch Sand- und Erosionsmessungen
Im Winter steigt der Energiebedarf auf Spitzenwerte, sodass Gas mit hoher Geschwindigkeit gefördert werden muss. Die unerwünschte Feststofferzeugung bedeutet eine Verschlechterung der Rohrleitungen, Dreharmaturen und Ventile. Dies kann zu einem Verlust der Eindämmung und kostspieligen Strafgebühren führen, während gleichzeitig die Einhaltung der Lieferverpflichtungen gefährdet wird.
Die Messung der Rate von Feststoffpartikeln und des Verlusts in der Rohrwanddicke sind wichtige Anzeigen für das Risiko und die Auswirkungen von Erosion. Diese Werte können Betreibern dabei helfen, die Rückgewinnung zu maximieren und die zukünftige Lagerung zu optimieren. Erhöhen Sie Ihre Gasentnahmeraten durch kontinuierliche Überwachung von Feststoff- und Überwachung von Feststoff- und Metallverlusten mithilfe von eingriffsfreien Überwachungstechnologien, die schnell und einfach in Ihre Infrastruktur nachgerüstet werden können.